Blocksauger VCBL-T

  • Schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem für Glatt-Aluminiumtische mit integrierter Vakuum-Führung
  • Die Blocksauger können entsprechend dem Werkstück frei auf dem Maschinentisch positioniert und vorfixiert werden
  • Die Werkstücke werden anschließend für den Bearbeitungsvorgang sicher und präzise gespannt

Unsere Highlights...

  • Enorme Haltekraft
  • Genaue Maßhaltigkeit
  • Große Auswahl an verschiedenen Ausführungen
  • Ersatzsaugplatten

Ihr Nutzen...

  • Höchste Aufnahme von Querkräften
  • Ermöglicht höchste Genauigkeit im Fertigungsprozess
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Saugplatten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Blocksauger VCBL-T

 

VCBL-T 120x120x100
10.01.12.00001
Blocksauger für schlauchlosen Tisch VC-T
Abmessung (LxB): 120 x 120 mm
Höhe H: 100 mm
VCBL-T 120x120x100 AS
10.01.12.00002
Blocksauger für schlauchlosen Tisch VC-T
Abmessung (LxB): 120 x 120 mm
Höhe H: 100 mm
mit: Abhebesystem
VCBL-T 125x75x100
10.01.12.00003
Blocksauger für schlauchlosen Tisch VC-T
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 100 mm
VCBL-T 120x50x100
10.01.12.00004
Blocksauger für schlauchlosen Tisch VC-T
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 100 mm
VCBL-T 130x30x100
10.01.12.00117
Blocksauger für schlauchlosen Tisch VC-T
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 100 mm
VCBL-T 120x50x100 SH
10.01.12.00009
Blocksauger für schlauchlosen Tisch VC-T
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 100 mm
mit: Spannhebel
assets/Artikelbild/10.01.12.00005_01.jpg
Auslaufartikel
VCBLS-T 140x115x75
10.01.12.00005
Schablonensauger für schlauchlosen Tisch VC-T
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 75 mm

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2019