Innospann Glatttischsauger

  • Die Saugeraufnahmen Mono-Base ISMB und Quad-Base ISQB werden auf der Steel-Plate ISST oder der Innospann-Adapter-Plate ISAP positioniert
  • Alternativ sind auch ISQB- oder ISMB-Aufnahmen für die direkte Adaption auf Glatt- und oder Rastertische verfügbar
  • Die Sauger-Cups ISCUP werden auf die Base aufgesteckt und sind in der Base endlos drehbar
  • Die Cups sind in drei Abmessungen verfügbar und garantieren so maximale Flexibilität
  • Gesamtbauhöhe durch verschiedene Sauger-Cup-Höhen und optionale Zwischenringe variabel

Unsere Highlights...

  • Freie Positionierung der Bases bzw. Sauger auf der Steel-Plate oder Adapter-Plate
  • Baukastensystem vereinfacht Austausch von Einzelteilen wie Cup, Dichtrahmen und Reibflächen
  • Verschiedene Zwischenringe zur Auswahl

Ihr Nutzen...

  • Hohe Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schnelle Verfügbarkeit von Verschleißteilen und minimierte Kosten
  • Anpassung an jede Arbeitshöhe der Maschine möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Innospann Glatttischsauger

 

ISQB-G 175x175x22
10.01.15.00007
Quadbase mit 2 Schlauchanschlüssen für glatten Tisch
Grundfläche: 175 x 175 mm
Höhe H: 22 mm
für: Schlauch D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x55
10.01.15.00128
Monobase-G mit 2 Schlauchanschlüssen für glatten Tisch
Grundfläche: 80 x 80 mm
Höhe H: 55 mm
ISMB-G 80x80x70
10.01.15.00156
Monobase-G mit 2 Schlauchanschlüssen für glatten Tisch
Grundfläche: 80 x 80 mm
Höhe H: 70 mm
für: Schlauch D = 8 d = 6