Mechanische Spanner VCMC-G

  • Mechanisch klemmendes Spannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Glatttisch-System
  • Die mechanischen Spanner sind vakuumaktiviert, sodass zum Spannen kein weiteres Medium an der Maschine notwendig ist
  • Eine Vakuum-Zuleitung (Kreis 1) versorgt die untere Saugplatte zum Fixieren des Spanners auf dem Maschinentisch und die zweite Zuleitung (Kreis 2) zieht den Kolben und den Spannteller zum Fixieren des Werkstücks nach unten
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücken wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile

Unsere Highlights...

  • Exzentrisch positionierte Spannteller
  • Spannkräfte bis 700 N
  • Über Betriebs-Vakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
  • Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche

Ihr Nutzen...

  • Optimale Nutzung der vorhandenen Spannfläche
  • Höchste Haltekräfte auch bei schmalen Werkstücken
  • Kein zusätzliches Medium an der Maschine nötig
  • Zusätzliche Aufnahme von Querkräften
 

Einzelartikel der Produktfamilie Mechanische Spanner VCMC-G

 

VCMC-G 154x128x85 25-100
10.01.12.01995
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für glatten Tisch
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 85 mm
Spannbereich: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x100 10-100
10.01.12.01997
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für glatten Tisch
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 100 mm
Hub Z: 40 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm