Weitere Spannmittel für Glatttisch-Systeme

  • Spannen von schmalen und gekrümmten Werkstücken wie z. B. Rahmenteile, durch mechanisches Klemmen
  • Spannkraft 700 N
  • Spannbereich 10-100 mm
 

Einzelartikel der Produktfamilie Weitere Spannmittel für Glatttisch-Systeme

VCMC-G 154x128x85 25-100
VCMC-G 154x128x85 25-100
10.01.12.01995
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für glatten Tisch
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 85 mm
Spannbereich: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x100 10-100
VCMC-G 154x128x100 10-100
10.01.12.01997
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für glatten Tisch
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 100 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm