Blocksauger für SCM / Morbidelli-Konsolen VCBL-S

  • Schlauchloses Schmalz Aufspannsystem für Konsolentische von SCM / Morbidelli, voll kompatibel mit der Erstausrüstung
  • Die Blocksauger werden über die Konsole mechanisch vorfixiert
  • Durch das integrierte Tastventil können nicht benötigte Blocksauger auf dem Maschinentisch verbleiben
  • TV-System von SCM = S1-System von Schmalz (Breite der Konsole 76,5 mm)
  • TVS-System von SCM = S1-System von Schmalz mit Schlauchanschluss (Breite der Konsole 76,5 mm)
  • TVN-System von SCM = S4-System von Schmalz (Breite der Konsole 110 mm)
Hinweis

Hinweis

SCM bzw. Morbidelli sind eingetragene und markenrechtlich geschützte Marken der SCM Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von SCM/Morbidelli entwickelt wurden.

Unsere Highlights...

  • Für Holzoberflächen abgestimmte Dichtkanten und Reiboberflächen
  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Große Auswahl an verschiedenen Ausführungen
  • Ersatzsaugplatten werkzeuglos austauschbar

Ihr Nutzen...

  • Höchste Aufnahme von Querkräften
  • Ermöglicht höchste Präzision im Fertigungsprozess
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Saugplatten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Blocksauger für SCM / Morbidelli-Konsolen VCBL-S

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCBL-S1 120x120x32.7 TV
10.01.12.02317
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1
Abmessung (LxB): 120 x 120 mm
Höhe H: 32.7 mm
mit: Tastventil
VCBL-S1 125x75x32.7 TV
10.01.12.02318
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 32.7 mm
mit: Tastventil
VCBL-S1 120x50x32.7 TV
10.01.12.02319
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 32.7 mm
mit: Tastventil
VCBL-S1 130x30x32.7 TV
10.01.12.02320
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 32.7 mm
mit: Tastventil
VCBL-S4 140x130x50 TV
10.01.12.02321
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4
Abmessung (LxB): 140 x 130 mm
Höhe H: 50 mm
mit: Tastventil
VCBL-S4 125x75x50 TV
10.01.12.02322
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 50 mm
mit: Tastventil
VCBL-S4 120x50x50 TV
10.01.12.02323
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 50 mm
mit: Tastventil
VCBL-S4 130x30x50 TV
10.01.12.02324
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 50 mm
mit: Tastventil
VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV
10.01.12.01299
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 32.7 mm
Anordnung: drehbar 360°
mit: Tastventil
VCBL-S4 140x115x50 D-360 TV
10.01.12.01472
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: drehbar 360°
mit: Tastventil

  1. 1
  2. 2
  3. 3