Spannmittel für Biesse-Konsolen

  • Schlauchloses Schmalz Vakuum-Aufspannsystem für Konsolentische von Biesse
  • Volle Kompatibilität mit den Original-Saugern
  • Die Blocksauger werden in beliebiger Richtung in 15°-Schritten in die Standardaufnahmen von Biesse eingesetzt
  • Spannlaschen am Blocksaugerring und Magnete ermöglichen eine sichere Fixierung in der Saugeraufnahme
  • Die Blocksauger sind in den Höhen 29 mm und 48 mm (für 3- und 4-Achs-Maschinen) sowie in der Höhe 74 mm (für 5-Achs-Maschinen) verfügbar
Hinweis

Hinweis

Biesse ist eine eingetragene und markenrechtlich geschützte Marke der Biesse Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von Biesse entwickelt wurden.

Unsere Highlights...

  • Enorme Haltekraft
  • Genaue Maßhaltigkeit
  • Schnell und einfach positionierbar (In Schritten von 15° im Raster der Saugeraufnahme drehbar)
  • Verschiedene Größen und Ausführungen erhältlich
  • Sauger für schmale und gekrümmte Werkstücke

Ihr Nutzen...

  • Höchste Aufnahme von Querkräften
  • Ermöglicht höchste Präzision im Fertigungsprozess
  • Verkürzung von Rüstzeiten
  • Optimale Anpassungsfähigkeit an die Werkstücke und damit maximale Flexiblität im Einsatz
  • Schablonenherstellung entfällt
 

Einzelartikel der Produktfamilie Spannmittel für Biesse-Konsolen

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 130x30x48 TV
10.01.12.03172
Blocksauger
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 48 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 130x30x74 TV
10.01.12.03176
Blocksauger
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 74 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 140x130x29 TV
10.01.12.03165
Blocksauger
Abmessung (LxB): 140 x 130 mm
Höhe H: 29 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.03166
Blocksauger
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 29 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 120x50x29 TV
10.01.12.03167
Blocksauger
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 29 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 140x130x48 TV
10.01.12.03169
Blocksauger
Abmessung (LxB): 140 x 130 mm
Höhe H: 48 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.03170
Blocksauger
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 48 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 120x50x48 TV
10.01.12.03171
Blocksauger
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 48 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 140x130x74 TV
10.01.12.03173
Blocksauger
Abmessung (LxB): 140 x 130 mm
Höhe H: 74 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.03174
Blocksauger
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 74 mm
mit: Tastventil

  1. 1
  2. 2