Spannmittel für Biesse-Konsolen

  • Schlauchloses Schmalz Vakuum-Aufspannsystem für Konsolentische von Biesse mit passender Saugeraufnahme
  • Volle Kompatibilität mit den Saugern des Erstausrüsters, so dasss ein Mischbetrieb möglich ist
  • Die Blocksauger werden in beliebiger Richtung in 15°-Schritten in die Standardaufnahmen eingesetzt, um die Saugfläche nach Wunsch auszurichten
  • Spannlaschen am Blocksaugerring und Magnete ermöglichen eine sichere Fixierung in der Saugeraufnahme
  • Das integrierte Tastventil aktiviert das Vakuum automatisch beim Auflegen des Werkstücks – nicht belegte Sauger können in der Aufnahme verbleiben

Unsere Highlights...

  • Auf die Anwendung abgestimmte Dichtkanten und Reiboberflächen
  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Schnell und einfach positionierbar (in Schritten von 15° im Raster der Saugeraufnahme drehbar)
  • Ersatzsaugplatten werkzeuglos austauschbar

Ihr Nutzen...

  • Höchste Aufnahme von Querkräften
  • Ermöglicht höchste Präzision im Fertigungsprozess
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Saugplatten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Spannmittel für Biesse-Konsolen

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 140x130x29 TV
10.01.12.03165
Blocksauger
Abmessung (LxB): 140 x 130 mm
Höhe H: 29 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.03166
Blocksauger
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 29 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 120x50x29 TV
10.01.12.03167
Blocksauger
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 29 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 130x30x29 TV
10.01.12.03168
Blocksauger
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 29 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 140x130x48 TV
10.01.12.03169
Blocksauger
Abmessung (LxB): 140 x 130 mm
Höhe H: 48 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.03170
Blocksauger
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 48 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 120x50x48 TV
10.01.12.03171
Blocksauger
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 48 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 130x30x48 TV
10.01.12.03172
Blocksauger
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 48 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 140x130x74 TV
10.01.12.03173
Blocksauger
Abmessung (LxB): 140 x 130 mm
Höhe H: 74 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.03174
Blocksauger
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 74 mm
mit: Tastventil

  1. 1
  2. 2