Spannmittel für Schmalz-Konsolen (1-Kreis)

  • Schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch (1-Kreis-System)
  • Die Blocksauger werden mittels mechanischer Klemmung auf den Konsolen vorfixiert und gegen das Verschieben beim Rüstvorgang gesichert
  • Mittels Vakuum werden zum einen die Blocksauger auf die Konsole und zum anderen das Werkstück auf die Blocksauger gespannt
  • Durch das optionale Tastventil (TV) können nicht benötigte Sauger auf dem Maschinentisch verbleiben
  • Beschädigungsfreies Spannen mit höchster Präzision und Haltekraft

Unsere Highlights...

  • Auf die Anwendung abgestimmte Dichtkanten und Reiboberflächen
  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Große Auswahl an verschiedenen Ausführungen
  • Ersatzsaugplatten werkzeuglos austauschbar

Ihr Nutzen...

  • Höchste Aufnahme von Querkräften
  • Ermöglicht höchste Präzision im Fertigungsprozess
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Saugplatten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Spannmittel für Schmalz-Konsolen (1-Kreis)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCMC-K1 154x128x50 12-80
10.01.12.00781
Schmalz Select.Schmalz Select.
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 50 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
VCBL-K1 140x115x50
10.01.12.00210
Schmalz Select.Schmalz Select.
Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 50 mm
VCBL-K1 140x115x50 TV
10.01.12.00369
Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 50 mm
mit: Tastventil
VCBLS-K1 140x115x50
10.01.12.00275
Schablonensauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 50 mm
VCBL-K1 125x75x50 Q
10.01.12.00211
Schmalz Select.Schmalz Select.
Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: quer
VCBL-K1 125x75x50 L
10.01.12.00230
Schmalz Select.Schmalz Select.
Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: längs
VCBL-K1 125x75x50 Q TV
10.01.12.00370
Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: quer
mit: Tastventil
VCBL-K1 125x75x50 L TV
10.01.12.00371
Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: längs
mit: Tastventil
VCBL-K1 125x75x50 D-360
10.01.12.00497
Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: drehbar 360°
VCBL-K1 120x50x50 Q
10.01.12.00770
Schmalz Select.Schmalz Select.
Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: quer

  1. 1
  2. 2
  3. 3