Modernisierung von CNC-Bearbeitungszentren

Mit dem Vakuum-Aufspannsystem Innospann kann jedes CNC-Bearbeitungszentrum nachgerüstet werden, unabhängig von Hersteller und Typ. Die Modernisierung ermöglicht das schnelle und flexible Umrüsten bei häufigen Produktwechseln - für effiziente Fertigungsprozesse ab Losgröße eins. Schmalz bietet damit eine wirtschaftliche Alternative zur Investion in eine neue Maschine.
 

Innospann Steel-Plate ISST

  • Steel-Plate mit Vakuum-Öffnungen
  • Für die flexible Positionierung von Spannmitteln aus dem Innospann-Baukasten
Innospann Steel-Plate-T
Auslaufartikel

Innospann Steel-Plate-T

  • Zur Umrüstung der Rasterplatte zum Glatttisch; Steel-Plate wird auf den Maschinentisch angepasst
  • Steel-Plate-T mit Vakuum-Öffnungen, für die flexible Positionierung der Spannmittel
  • Automatischer Verschluss von nicht genutzten Vakuum-Öffnungen durch integrierte Magnetventile

Innospann Zubehör und Ersatzteile

  • Sauger-Cups, Reibplatten, Dichtschnüre
  • Zwischenringe, Anschläge und Magnete