Innospann Steel-Plate

  • Vakuum-Aufspannsystem zur Nachrüstung von CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Glatt-, Raster- oder Konsolentisch
  • Ermöglicht eine effiziente und flexible Einzel- und Kleinserienfertigung, insbesondere in der Möbelproduktion
  • Die Saugeraufnahmen Mono-Base und Quad-Base werden mit Sauger-Cups bestückt und können auf der Steel-Plate frei positioniert werden
  • Ein Laser-Raster dient als Orientierungshilfe
  • Nicht genutzte Vakuum-Öffnungen werden mit Hilfe von Verschlussmagneten manuell abgedichtet
  • Gesamtbauhöhe durch verschiedene Sauger-Cup-Höhen und optionale Zwischenringe variabel

Unsere Highlights...

  • Einsatz auf Glatt-, Raster- und Konsolentischen
  • Zwei verschiedene Ventilabstände erhältlich
  • Gelaserte Rastereinteilung
  • Nicht bedeckte Vakuum-Öffnungen können mit Verschluss-Magneten abgedichtet werden

Ihr Nutzen...

  • Nachrüstbar auf allen gängigen Maschinentypen
  • Ermöglicht eine freie Positionierung von Mono-Bases und Quad-Bases
  • Orientierungshilfe bei der Positionierung der Sauger
  • Hohe Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
 

Einzelartikel innerhalb der Produktfamilie Innospann Steel-Plate

  1. 1
  2. 2
ISST 1000x1000x3
ISST 1000x1000x3
10.01.14.99997
Steelplate für Aufspanntische mit aufgelasertem Raster
Länge L: 1000 mm
Breite B: 1000 mm
Höhe H: 3 mm
ISST 1000x1000x3
ISST 1000x1000x3
10.01.14.99998
Steelplate für Aufspanntische mit aufgelasertem Raster
Länge L: 1000 mm
Breite B: 1000 mm
Höhe H: 3 mm
ISMB 80x80x22
ISMB 80x80x22
10.01.15.00009
Monobase für Steelplate und Adapterplate
Grundfläche: 80 x 80 mm
Höhe H: 22 mm
ISMB 80x80x8
ISMB 80x80x8
10.01.15.00188
Monobase für Steelplate und Adapterplate
Grundfläche: 80 x 80 mm
Höhe: 8 mm
ISMB 80x80x42
ISMB 80x80x42
10.01.15.00078
Monobase für Steelplate und Adapterplate
Grundfläche: 80 x 80 mm
Höhe H: 42 mm
ISMB 80x80x67
ISMB 80x80x67
10.01.15.00079
Monobase für Steelplate und Adapterplate
Grundfläche: 80 x 80 mm
Höhe H: 67 mm
ISQB 175x175x22
ISQB 175x175x22
10.01.15.00001
Quadbase für Steelplate und Adapterplate
Grundfläche: 175 x 175 mm
Höhe H: 22 mm
ISMC-S 175x175x52 12-80
ISMC-S 175x175x52 12-80
10.01.15.00270
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Steel-Plate
Grundfläche: 175 x 175 mm mm
Höhe H: 52 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x72 12-80
ISMC-S 175x175x72 12-80
10.01.15.00140
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Steel-Plate
Grundfläche: 175 x 175 mm mm
Höhe H: 72 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x97 12-80
ISMC-S 175x175x97 12-80
10.01.15.00254
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Steel-Plate
Grundfläche: 175 x 175 mm mm
Höhe H: 97 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm

  1. 1
  2. 2