Innospann Steel-Plate-T

  • Vakuum-Aufspannsystem zur Nachrüstung von CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Glatt-, Raster- oder Konsolentisch
  • Ermöglicht eine effiziente und flexible Einzel- und Kleinserienfertigung, insbesondere in der Möbelproduktion
  • Die Saugeraufnahmen Mono-Base und Quad-Base werden mit Sauger-Cups bestückt und können auf der Steel-Plate-T frei positioniert werden
  • Ein Laser-Raster dient als Orientierungshilfe
  • Nicht genutzte Vakuum-Öffnungen werden durch integrierte Magnetventile automatisch abgedichtet
  • Gesamtbauhöhe durch verschiedene Sauger-Cup-Höhen und optionale Zwischenringe variabel

Unsere Highlights...

  • Einsatz auf Glatt-, Raster- und Konsolentischen
  • Zwei verschiedene Ventilabstände erhältlich
  • Gelaserte Rastereinteilung
  • Automatische Vakuum-Versorgung

Ihr Nutzen...

  • Nachrüstbar auf allen gängigen Maschinentypen
  • Ermöglicht eine freie Positionierung von Mono-Bases und Quad-Bases
  • Orientierungshilfe bei der Positionierung der Sauger
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Innospann Steel-Plate-T

 

  1. 1
  2. 2
ISST-T 1000x1000x3
10.01.14.99995
Steelplate T mit Magnetventilen für Aufspanntische, mit Raster
Länge L: 1000 mm
Breite B: 1000 mm
Höhe H: 3 mm
ISST-T 1000x1000x3
10.01.14.99996
Steelplate T mit Magnetventilen für Aufspanntische, mit Raster
Länge L: 1000 mm
Breite B: 1000 mm
Höhe H: 3 mm
ISMB-T 80x80x22
10.01.15.00145
Monobase-T für Steelplate-T
Länge L: 80 mm
Breite B: 80 mm
Höhe H: 22 mm
ISMB-T 80x80x42
10.01.15.00154
Monobase-T für Steelplate-T
Länge L: 80 mm
Breite B: 80 mm
Höhe H: 42 mm
ISMB-T 80x80x67
10.01.15.00155
Monobase-T für Steelplate-T
Länge L: 80 mm
Breite B: 80 mm
Höhe H: 67 mm
ISQB-T 175x175x22
10.01.15.00153
Quadbase für Steelplate-T
Länge L: 175 mm
Breite B: 175 mm
Höhe H: 22 mm
ISMC-ST 175x175x52 12-80
10.01.15.00273
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Steel-Plate-T
Grundfläche: 175 x 175 mm mm
Höhe H: 52 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-ST 175x175x72 12-80
10.01.15.00272
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Steel-Plate-T
Grundfläche: 175 x 175 mm mm
Höhe H: 72 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-ST 175x175x97 12-80
10.01.15.00256
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Steel-Plate-T
Grundfläche: 175 x 175 mm mm
Höhe H: 97 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 80 mm
Höhe H: 30 mm

  1. 1
  2. 2