Innospann Zubehör und Ersatzteile

  • Passende Zubehör- und Ersatzteile für Schmalz Innospann-Systeme
  • Modulares Erweitern und Anpassen des Systems an Werkstückgeometrien und Bearbeitungshöhen
  • Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei der Nutzung des Innospann-Systems
  • Bei Verschleiß oder Beschädigung der Sauger-Cups oder anderer Teile muss in vielen Fällen nicht der gesamte Sauger ausgetauscht werden
  • Oftmals genügt es Einzelteile zu ersetzen, um das Vakuum-System wieder einsatzfähig zu machen

Unsere Highlights...

  • Bei Bedarf Austausch nahezu jedes Einzelteils des Saugersystems
  • Sauger-Cups in verschiedenen Geometrien
  • Großes Sortiment an Zwischenringen

Ihr Nutzen...

  • Sinkende Ersatzteilkosten
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Nutzung auf nahezu jedem CNC-Bearbeitungszentrum durch Anpassung an die Arbeitshöhe
 

Einzelartikel der Produktfamilie Innospann Zubehör und Ersatzteile

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 80 mm
Höhe H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Höhe H: 30 mm
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 28 mm
Höhe H: 30 mm
ISMB-E 80x80x22
10.01.15.00009
Mono-Base für Steelplate und Adapterplate
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 22 mm
ISCUP Cup 2 80x40x16
10.01.15.00210
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Höhe H: 16 mm
ISCUP Cup 3 80x28x16
10.01.15.00211
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 28 mm
Höhe H: 16 mm
ISCUP Cup 4 100x100x30
10.01.15.00403
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 100 x 100 mm
Höhe H: 30 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30 TV
10.01.15.00303
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 80 mm
Höhe H: 30 mm
mit: Tastventil
ISCUP Cup 2 80x40x30 TV
10.01.15.00305
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Höhe H: 30 mm
mit: Tastventil
ISCUP Cup 4 100x100x30 TV
10.01.15.00405
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 100 x 100 mm
Höhe H: 30 mm
mit: Tastventil

  1. 1
  2. 2
  3. 3