Adapter-Plates ISAP-R

  • Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungszentren mit Rastertisch
  • Die Adapter-Plates werden direkt in das Raster des Maschinentisches eingesetzt und können im Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern verwendet werden
  • Flexibles Bestücken der Adapter-Plates mit bis zu vier zusätzlichen Mono-Bases ISMB und Sauger-Cups ISCUP
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke mit kleinen Ansaugflächen und filigranen Formen
  • Steckbare Zwischenringe erlauben verschiedene Arbeitshöhen
  • Passend für alle gängigen Rastergeometrien (Nutbreiten 5 mm bis 7 mm, Nuttiefen 5 mm bis 7 mm)

Unsere Highlights...

  • Baukastensystem modular erweiterbar mit verschiedenen Saugflächengrößen
  • Freie Positionierung der Sauger und Mono-Bases auf der Adapter-Plate
  • Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern möglich
  • Vielseitiges Zubehör und Ersatzteile werkzeuglos austauschbar

Ihr Nutzen...

  • Ideal zum Spannen schmaler und gekrümmter Werkstücke
  • Nahezu jedes Aufspann-Layout realisierbar
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Zubehörteilen und Ersatzteilen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Adapter-Plates ISAP-R

 

ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00864
Mini-Plate für Rastertisch
Grundfläche: 212 x 212 mm
Höhe: 8 mm
Raster: 30 x 30 mm
für Nut: 7 x 7 mm
ISAP-R 175x175x7 30/50
10.01.15.00184
Adapter-Plate für Rastertisch
Länge L: 175 mm
Breite B: 175 mm
Höhe H: 7 mm
Raster: 30x30 / 50x50 mm
für Nut: 5x5 / 7x7
ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00014
Mini-Plate für Rastertisch
Grundfläche: 212 x 212 mm
Höhe: 8 mm
Raster: 30 x 30 mm
für Nut: 7 x 7 mm
ISMP-R 212x212x8 27.5x27.5 5/7
10.01.14.00017
Mini-Plate für Rastertisch
Grundfläche: 212 x 212 mm
Höhe H: 8 mm
Raster: 27,5 x 27,5 mm
für Nut: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMP-R 212x212x8 40/50 7x7
10.01.14.00004
Mini-Plate für Rastertisch
Grundfläche: 212 x 212 mm
Höhe H: 8 mm
Raster: 40x40 mm / 50x50 mm
für Nut: 7 x 7 mm
ISQB-R 175x175x15 30/50
10.01.15.00183
Quad-Base für Rastertisch
Grundfläche: 175 x 175 mm mm
Höhe H: 15 mm
Raster: 30x30 mm / 50x50 mm mm
für Nut: 6x6 mm / 7x7 mm
ISMB-R 96x96x15 15/30
10.01.15.00286
Mono-Base für Rastertisch
Grundfläche: 96 x 96 mm mm
Höhe H: 15 mm
Raster: 15x15 mm / 30x30 mm mm
für Nut: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMB-R 90x90x15 40x40
10.01.15.00380
Mono-Base für Rastertisch
Grundfläche: 90 x 90 mm mm
Höhe H: 15 mm
Raster: 40 x 40 mm mm
ISMB-R 110x110x15 50x50
10.01.15.00372
Mono-Base für Rastertisch
Grundfläche: 110 x 110 mm mm
Höhe H: 15 mm
Raster: 50 x 50 mm mm
für Nut: 5x5 mm / 7x7 mm