Innospann Rastertischsauger

  • Die Adapter-Plates werden direktin das Raster des Maschinentisches eingesetzt
  • Flexibles Bestücken der Adapter-Plates mit bis zu vier Mono-Bases und Sauger-Cups
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke mit kleinen Ansaugflächen und filigranen Formen
  • Beschädigungsfreies Spannen von Werkstücken sowie höchste Präzision durch maximale Haltekraft
  • Gesamtbauhöhe durch verschiedene Sauger-Cup-Höhen und optionale Zwischenringe variabel

Unsere Highlights...

  • Enorme Haltekraft
  • Genaue Maßhaltigkeit
  • Auswahl für veschiedene Rastermaße
  • Unterschiedliche Gesamtbauhöhen erhältlich
  • Vielseitiges Zubehör und Ersatzteile

Ihr Nutzen...

  • Höchste Aufnahme von Querkräften
  • Ermöglicht höchste Genauigkeit im Fertigungsprozess
  • Einsatz auf allen gängigen Rastermaßen
  • Erlauben komplexe seitliche Bearbeitung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Zubehörteilen und Ersatzteilen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Innospann Rastertischsauger

 

ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00864
Mini-Plate für Rastertisch
Grundfläche: 212 x 212 mm
Höhe: 8 mm
Raster: 30 x 30 mm
für Nut: 7 x 7 mm
ISMP-R 175x175x7 30/50 5/7
10.01.15.00184
Mini-Plate für Rastertisch
Grundfläche: 175 x 175 mm
Höhe: 7 mm
Raster: 30x30 mm / 50x50 mm
für Nut: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00014
Mini-Plate für Rastertisch
Grundfläche: 212 x 212 mm
Höhe: 8 mm
Raster: 30 x 30 mm
für Nut: 7 x 7 mm
ISMP-R 212x212x8 27.5x27.5 5/7
10.01.14.00017
Mini-Plate für Rastertisch
Grundfläche: 212 x 212 mm
Höhe H: 8 mm
Raster: 27,5 x 27,5 mm
für Nut: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMP-R 212x212x8 40/50 7x7
10.01.14.00004
Mini-Plate für Rastertisch
Grundfläche: 212 x 212 mm
Höhe H: 8 mm
Raster: 40x40 mm / 50x50 mm
für Nut: 7 x 7 mm
ISQB-R 175x175x15 30/50 6/7
10.01.15.00183
Quadbase für Rastertisch
Grundfläche: 175 x 175 mm
Höhe: 15 mm
Raster: 30x30 mm / 50x50 mm
für Nut: 6x6 mm / 7x7 mm
ISMB-R 96x96x15 15/30 5/7
10.01.15.00286
Monobase für Rastertisch
Grundfläche: 96 x 96 mm
Höhe H: 15 mm
Raster: 15x15 mm / 30x30 mm
für Nut: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMB-R 90x90x15 40x40
10.01.15.00380
Monobase für Rastertisch
Grundfläche: 90 x 90 mm
Höhe H: 15 mm
Raster: 40 x 40 mm
ISMB-R 110x110x15 50x50 5/7
10.01.15.00372
Monobase für Rastertisch
Grundfläche: 110 x 110 mm
Höhe H: 15 mm
Raster: 50 x 50 mm
für Nut: 5x5 mm / 7x7 mm