Mechanische Spanner VCMC-R

  • Mechanisch klemmendes Spannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Rastertisch
  • Passend für alle gängigen Rastergeometrien (Nutbreiten 6,1 mm bis 7 mm, Nuttiefen 6,1 mm bis 7 mm)
  • Die mechanischen Spanner sind vakuumaktiviert, sodass zum Spannen kein weiteres Medium an der Maschine notwendig ist
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile
  • Bei nicht ausreichender Spannfläche können diese mechanisch sicher gespannt und bearbeitet werden

Unsere Highlights...

  • Exzentrisch positionierte Spannteller
  • Spannkräfte bis 700 N
  • Über Betriebs-Vakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
  • Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche

Ihr Nutzen...

  • Optimale Nutzung der vorhandenen Spannfläche
  • Höchste Haltekräfte auch bei schmalen Werkstücken
  • Kein zusätzliches Medium an der Maschine nötig
  • Zusätzliche Aufnahme von Querkräften
 

Einzelartikel der Produktfamilie Mechanische Spanner VCMC-R

 

VCMC-R 175x175x45 12-80 30/50
10.01.15.00244
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch
Grundfläche: 175 x 175 mm
Hub Z: 10 mm
Höhe H: 45 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
Raster: 30x30 / 50x50 mm
VCMC-R 120x120x45 12-80 30x30
10.01.12.02942
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch
Grundfläche: 120 x 120 mm
Hub Z: 10 mm
Höhe H: 45 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
Raster: 30 x 30 mm
VCMC-R 212x212x45 12-80 40x40
10.01.12.01720
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch
Grundfläche: 212 x 212 mm
Hub Z: 10 mm
Höhe H: 45 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
Raster: 40 x 40 mm
ISAS-R 120x100x40 30x30
10.01.12.02935
Anschlagsauger mit integriertem PIN für Rastertisch
Grundfläche: 120 x 100 mm
Höhe H: 40 mm
Raster: 30 x 30 mm