Spannmittel für Rastertische

  • Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungszentren mit Rastertisch
  • Passend für alle gängigen Rastergeometrien (Nutbreiten 6 mm bis 7,5 mm, Nuttiefen 6 mm bis 7 mm)
  • Geeignet für die komplexe Fünf-Achs-Bearbeitung wie z. B. Fertigung von Durchbrüchen und Besäumen von Plattenmaterial
  • Einfache und schnelle Befestigung der Spannmittel mit entsprechenden Arretierwinkeln
  • Sicheres und verschiebungsfreies Spannen der Werkstücke durch den speziellen Reibbelag auf der Saugfläche

Unsere Highlights...

  • Auf die Anwendung abgestimmte Dichtung und Reibbeläge
  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Große Auswahl an verschiedenen Ausführungen
  • Unterschiedliche Gesamtbauhöhen verfügbar
  • Vielseitiges Zubehör und Ersatzteile

Ihr Nutzen...

  • Höchste Aufnahme von Querkräften
  • Ermöglicht höchste Genauigkeit im Fertigungsprozess
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Erlauben komplexe seitliche Bearbeitung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Zubehörteilen und Ersatzteilen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Spannmittel für Rastertische

 

VCBL-R 160x96x45 30/50 6,5/7,5 TV
10.01.12.02672
Schmalz Select.Schmalz Select.
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB): 160 x 96 mm
Höhe H: 45 mm
Raster: 30x30 mm / 50x50 mm
für Nut: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
mit: Tastventil
VCBL-R 160x96x45 40x40 6,5/7,5 TV
10.01.12.02673
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB): 160 x 96 mm
Höhe H: 45 mm
Raster: 40 x 40 mm
für Nut: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
mit: Tastventil
VCBL-R 160x160x25 30/50 6,5/7,5 TV
10.01.12.02674
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB): 160 x 160 mm
Höhe H: 25 mm
Raster: 30x30 mm / 50x50 mm
für Nut: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
mit: Tastventil
VCBL-R 160x160x25 40x40 6,5/7,5 TV
10.01.12.02675
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB): 160 x 160 mm
Höhe H: 25 mm
Raster: 40 x 40 mm
für Nut: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
mit: Tastventil
VCBL-R 160x96x25 30/50 6,5/7,5 TV
10.01.12.02676
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB): 160 x 96 mm
Höhe H: 25 mm
Raster: 30x30 mm / 50x50 mm
für Nut: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
mit: Tastventil
VCBL-R 160x160x125 30x30 6,4x6,1 TV
10.01.12.03249
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB): 160 x 160 mm
Höhe H: 125 mm
Raster: 30 x 30 mm mm
für Nut: 6,4x6,1 mm
mit: Tastventil
VCBL-R 160x96x25 40x40 6,5/7,5 TV
10.01.12.02677
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB): 160 x 96 mm
Höhe H: 25 mm
Raster: 40 x 40 mm
für Nut: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
mit: Tastventil
VCBL-R 160x160x45 30/50 6,5/7,5 TV
10.01.12.02670
Schmalz Select.Schmalz Select.
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB): 160 x 160 mm
Höhe H: 45 mm
Raster: 30x30 mm / 50x50 mm
für Nut: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
mit: Tastventil
VCBL-R 160x160x45 40x40 6,5/7,5 TV
10.01.12.02671
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB): 160 x 160 mm
Höhe H: 45 mm
Raster: 40 x 40 mm
für Nut: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
mit: Tastventil
VCBL-R 110x110x45 30x30 6,4x6,1 TV
10.01.12.02883
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB): 110 x 110 mm
Höhe H: 45 mm
Raster: 30 x 30 mm
für Nut: 6,4x6,1 mm
mit: Tastventil