Weitere Spannmittel für Rastertisch-Systeme

  • Spannen von schmalen und gekrümmten Werkstücken wie z. B. Rahmenteile, durch mechanisches Klemmen
  • Spannkraft 700 N
  • Spannbereich 12-80 mm
 

Einzelartikel der Produktfamilie Weitere Spannmittel für Rastertisch-Systeme

 

ISMC-R 175x175x45 12-80 30/50
10.01.15.00244
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch
Grundfläche: 175 x 175 mm mm
Höhe H: 45 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
Raster: 30x30 mm / 50x50 mm mm
ISMC-R 120x120x45 12-80 30x30
10.01.12.02942
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch
Grundfläche: 120 x 120 mm mm
Höhe H: 45 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
Raster: 30 x 30 mm mm
ISMC-R 212x212x45 12-80 40x40
10.01.12.01720
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch
Grundfläche: 212 x 212 mm mm
Höhe H: 45 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
Raster: 40 x 40 mm mm
ISAS-R 120x100x40 30x30
10.01.12.02935
Anschlagsauger mit integriertem PIN für Rastertisch
Grundfläche: 120 x 100 mm
Höhe H: 40 mm
Raster: 30 x 30 mm