Multi-Clamp für externe Vakuum-Pumpe

  • Müheloses Spannen von kleinen und mittelgroßen Werkstücken
  • Bearbeitung des Werkstücks von allen Seiten durch stufenlose Dreh- und Schwenkfunktion
  • Betrieb mit externer Vakuum-Pumpe, sodass die Multi-Clamp raumunabhänig überall verwendet werden kann
  • Beide Produktkomponenten können sowohl eigenständig als auch in Kombination verwendet werden

Unsere Highlights...

  • Integrierte Vakuum-Erzeugung bei VC-M-Version
  • Multi-Base stufenlos drehbar um 360° und stufenlos schwenkbar um max. 90°
  • Einzelne Verwendung der Multi-Clamp-Saugplatte möglich

Ihr Nutzen...

  • Keine zusätzliche, teure Vakuum-Pumpe nötig
  • Problemlose, flexible 5-Seiten-Bearbeitung
  • Verwendung der Multi-Clamp-Saugplatte als kostengünstige Stand-Alone-Lösung möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Multi-Clamp für externe Vakuum-Pumpe

 

VC-M-V 265x170x220.5
10.01.12.01852
Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp für den Betrieb mit einer Vakuumpumpe
Länge L: 265 mm
Breite B: 170 mm
Höhe H: 220.5 mm
VC-M-SPV 160x160
10.01.12.01853
Multi-Clamp Saugplatte
Länge L: 160 mm
Breite B: 160 mm