Multi-Clamp mit integrierter Vakuum-Erzeugung

  • Ideale Lösung zum Spannen von kleinen und mittelgroßen Werkstücken
  • Stufenloses Drehen und Schwenken des gespannten Werkstücks zur umseitigen Bearbeitung möglich
  • Anschluss an jeden handelsüblichen Druckluftanschluss dank des integrierten, pneumatischen Ejektors
  • Multi-Clamp Saugplatte (1) für nahezu alle Werkstücke
  • Multi-Clamp Saugplatte rund (2) für Werkstücke aus Holz
  • Multi-Clamp Saugplatte oval (3) für schmale und längliche Werkstücke
  • Klemmhebel (4) zum schnellen Wechseln der Multi-Clamp Saugplatte
  • Endlos drehbar um 360° für die flexible Rundumbearbeitung (5)
  • Stufenlos schwenkbar um 90° (6) für die einfache Bearbeitung von Flächen und Kanten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Multi-Clamp mit integrierter Vakuum-Erzeugung

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp mit integrierter Vakuumerzeugung
Länge L: 165 mm
Breite B: 165 mm
Höhe H: 220.5 mm
VC-M-SP 160x160
10.01.12.01836
Schmalz Select.Schmalz Select.
Multi-Clamp Saugplatte mit integrierter Vakuumerzeugung
Länge L: 160 mm
Breite B: 160 mm