Multi-Clamp Saugplatte VC-M-SP/-SPV

  • Multi-Clamp Saugplatte zum Spannen von kleinen und mittelgroßen Werkstücken für die manuelle Bearbeitung oder Montage
  • Die Saugplatte wird direkt auf der Werkbank festgesaugt; die untere Saugfläche fixiert die Saugplatte auf der Werkbank, während das Werkstück an der Oberseite festgesaugt wird
  • Version VC-M-SP mit integrierter Vakuum-Erzeugung durch Venturi-Prinzip (Betrieb an jedem handelsüblichen Druckluftanschluss)
  • Alternative Ausführung VC-M-SPV mit Anschluss für externe Vakuum-Pumpe zur raumunabhänigen Nutzung

Unsere Highlights...

  • Weiche Reib- und Dichtmaterialien
  • Integrierte Vakuum-Erzeugung bei Version VC-M-SP
  • Einfachster Aufbau und Bedienung

Ihr Nutzen...

  • Werkstückschonende Aufspannlösung im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Spannsystemen
  • Keine zusätzliche, teurere Vakuum-Pumpe notwendig
  • Sofort einsatzbereit und universell einsetzbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Multi-Clamp Saugplatte VC-M-SP/-SPV

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp mit integrierter Vakuumerzeugung
Länge L: 165 mm
Breite B: 165 mm
Höhe H: 220.5 mm
VC-M-SP 160x160
10.01.12.01836
Multi-Clamp Saugplatte mit integrierter Vakuumerzeugung
Länge L: 160 mm
Breite B: 160 mm