Multi-Clamp Vakuum-Pumpe

  • Einsatz in Kombination mit der Schmalz Multi-Clamp
  • Geeignet für Anwendungen im Trockenbereich

Unsere Highlights...

  • Leistungsstarke, trockenlaufende Vakuumpumpe
  • Integriertes Manometer
  • Integrierte Kabeltrommel
  • Ergonomisches Design

Ihr Nutzen...

  • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Schnelles Ablesen des Vakuumlevels
  • Keine lose herumhängenden Kabel
  • Maximum an Mobilität, auch zum Einsatz auf der Baustelle geeignet
 

Einzelartikel der Produktfamilie Multi-Clamp Vakuum-Pumpe

 

VC-M-PU 4 110V-AC
10.01.12.02051
Multi-Clamp Vakuumpumpe
Stromart: Wechselst. 110V
Spannung: 110V - AC
Vakuum (max): -850 mbar
Saugvermögen: 4 m³/h
Nennweite: 9 mm
VC-M-PU 4 230V-AC
10.01.12.02040
Multi-Clamp Vakuumpumpe
Stromart: Wechselst. 230V
Spannung: 230V - AC
Vakuum (max): -850 mbar
Saugvermögen: 4 m³/h
Nennweite: 9 mm