Zubehör und Ersatzteile

  • Einsatz in Verbindung mit der Multi-Clamp von Schmalz
  • Passende Zubehör- und Ersatzteile für die Multi-Clamp von Schmalz
 

Einzelartikel der Produktfamilie Zubehör und Ersatzteile

 

  1. 1
  2. 2
VC-M-B 170x165x209
10.01.12.01854
Dreh-Schwenkvorrichtung Multi-Base
Länge L: 170 mm
Breite B: 165 mm
Höhe H: 209 mm
VC-M-BV 265x170x209
10.01.12.02050
Dreh-Schwenkvorrichtung Multi-Base
Länge L: 265 mm
Breite B: 170 mm
Höhe H: 209 mm
FU 5 3/2 R
10.01.12.03036
Fußunterbrecher zur Druckluft- und Vakuumsteuerung
Nennweite: 5 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/4"-IG
mit: Raste
FU 7.2 3/2 R
10.01.12.03565
Fußunterbrecher zur Druckluft- und Vakuumsteuerung
Nennweite: 7.2 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/4"-IG
mit: Raste
VC-M-SP 300x100
10.01.12.02052
Multi-Clamp Saugplatte mit integrierter Vakuumerzeugung
Länge L: 300 mm
Breite B: 100 mm
Luftverbrauch: 2.88 m³/h
Luftverbrauch: 48 l/min
Saugvermögen: 2.3 m³/h
VC-M-SP 200x55
10.01.12.02003
Multi-Clamp Saugplatte mit integrierter Vakuumerzeugung
Länge L: 200 mm
Breite B: 55 mm
Luftverbrauch: 2.88 m³/h
Luftverbrauch: 48 l/min
Saugvermögen: 2.3 m³/h
VC-M-SP 210
10.01.12.02002
Multi-Clamp Saugplatte mit integrierter Vakuumerzeugung
Außendurchmesser D: 210 mm
Luftverbrauch: 2.88 m³/h
Luftverbrauch: 48 l/min
Saugvermögen: 2.3 m³/h
VC-M-SPV 300x100
10.01.12.02053
Multi-Clamp Saugplatte
Länge L: 300 mm
Breite B: 100 mm
VC-M-SPV 200x55
10.01.12.02009
Multi-Clamp Saugplatte
Länge L: 200 mm
Breite B: 55 mm
VC-M-SPV 210
10.01.12.02008
Multi-Clamp Saugplatte
Außendurchmesser D: 210 mm

  1. 1
  2. 2