Adapter-Plate für andere Tischsysteme

  • Anwendung der Adapter-Plates auf Konsolentisch-Systemen verschiedener Hersteller
  • Direkter Einsatz der Adapter-Plates auf der Konsole
  • Mit bis zu vier Mono-Bases bestückbar
  • Höchste Genauigkeit durch maximale Haltekraft
  • Insbesondere für das Spannen von Schmalteilen geeignet

Unsere Highlights...

  • Enorme Haltekraft
  • Genaue Maßhaltigkeit
  • Einsatz mit Mono-Bases
  • Mischbetrieb mit Standard Blocksaugern
  • Vielseitiges Zubehör und Ersatzteile

Ihr Nutzen...

  • Höchste Aufnahme von Querkräften
  • Ermöglicht höchste Genauigkeit im Fertigungsprozess
  • Ideal zum Spannen schmaler und gekrümmter Werkstücke
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Zubehörteilen und Ersatzteilen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Adapter-Plate für andere Tischsysteme

 

ISAP-B 195x195x5
10.01.14.00109
Adapter-Plate Innospann für Konsole Biesse
Länge L: 195 mm
Breite B: 195 mm
Höhe H: 5 mm
ISAP-S1 195x195x8.7
10.01.14.00123
Adapter-Plate Innospann für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1
Länge L: 195 mm
Breite B: 195 mm
Höhe H: 8.7 mm
ISAP-S4 195x195x11
10.01.14.00231
Adapter-Plate Innospann für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4
Länge L: 195 mm
Breite B: 195 mm
Höhe H: 11 mm