• Schlauchloses Schmalz Aufspannsystem für Konsolentische von SCM / Morbidelli, voll kompatibel mit der Erstausrüstung
  • Die Adapter-Plates werden direkt auf den Vakuum-Zuführungen der Konsolen positioniert
  • Bestücken der ISAP-S mit bis zu vier zusätzlichen Mono-Bases und Sauger-Cups
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke mit kleinen Ansaugflächen und filigranen Formen
  • Steckbare Zwischenringe erlauben verschiedene Arbeitshöhen
  • TV-System von SCM = S1-System von Schmalz (Breite der Konsole 72,5 mm)
  • TVN-System von SCM = S4-System von Schmalz (Breite der Konsole 109 mm)
Produkt-Highlights
  • Ideal für schmale und gekrümmte Werkstücke, da Plates und Sauger flexibel kombinierbar
  • Freie positionierbare Sauger und Mono-Bases ermöglichen nahezu jedes Aufspann-Layout
  • Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern möglich für noch mehr Flexibilität und kurze Rüstzeiten
  • Zubehör und Ersatzteile ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar
Adapter-Plates ISAP-S
  • Adapter-Plate (1) Grundplatte
  • Schwalbenschwanz-Aufnahme (2) zur mechanischen Vorfixierung auf SCM / Morbidelli-Konsolen
  • Dichtrahmen (3) optimiert zum einfachen Verschieben des Saugers auf der Konsole und Verschlussmagnet (4)
  • Mono-Base (5) zur Positionierung über der Vakuum-Öffnung der Adapter-Plate und Sauger-Cup (7) zum Fixieren des Werkstücks als Zubehör erhältlich
  • Zwischenring (6) zur Anpassung der Höhe auf die Bearbeitungshöhe der Maschine
  • Vakuum-System für SCM-Konsolen
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Filtern nach