Adapter-Plates ISAP-S

  • Schlauchloses Schmalz Aufspannsystem für Konsolentische von SCM / Morbidelli, voll kompatibel mit der Erstausrüstung
  • Die Adapter-Plates werden direkt auf den Vakuum-Zuführungen der Konsolen positioniert
  • Bestücken der ISAP-S mit bis zu vier zusätzlichen Mono-Bases und Sauger-Cups
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke mit kleinen Ansaugflächen und filigranen Formen
  • Steckbare Zwischenringe erlauben verschiedene Arbeitshöhen
  • TV-System von SCM = S1-System von Schmalz (Breite der Konsole 72,5 mm)
  • TVN-System von SCM = S4-System von Schmalz (Breite der Konsole 109 mm)

Unsere Highlights...

  • Baukastensystem modular erweiterbar mit verschiedenen Saugflächengrößen
  • Freie Positionierung der Sauger und Mono-Bases auf der Adapter-Plate
  • Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern möglich
  • Vielseitiges Zubehör und Ersatzteile werkzeuglos austauschbar

Ihr Nutzen...

  • Ideal zum Spannen schmaler und gekrümmter Werkstücke
  • Nahezu jedes Aufspann-Layout realisierbar
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Zubehörteilen und Ersatzteilen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Adapter-Plates ISAP-S

 

ISAP-S1 195x195x8.7
10.01.14.00123
Adapter-Plate Innospann für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1
Länge L: 195 mm
Breite B: 195 mm
Höhe H: 8.7 mm
ISAP-S4 195x195x11
10.01.14.00231
Adapter-Plate Innospann für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4
Länge L: 195 mm
Breite B: 195 mm
Höhe H: 11 mm