Mechanische Spanner

  • Spannen von schmalen und gekrümmten Werkstücken wie z. B. Rahmenteile durch mechanisches Klemmen
  • Ausführungen für unterschiedliche Maschinentischarten sowie dem Schmalz Innospann-System
  • Spannkraft 700 N
  • Spannbereich 12-80 mm
 

Einzelartikel der Produktfamilie Mechanische Spanner

 

  1. 1
  2. 2
VCMC-K2 154x128x50 12-80
10.01.12.00737
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 50 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x50 12-80
10.01.12.00781
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 50 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x85 25-100
10.01.12.01926
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 85 mm
Hub Z: 25 mm
Spannbereich: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x75 12-80
10.01.12.02218
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 75 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x125 10-100
10.01.12.02497
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 125 mm
Hub Z: 40 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI
10.01.12.01962
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 100 mm
Hub Z: 40 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm
mit: mit Fixierungslasche
VCMC-K2 154x128x125 10-100
10.01.12.02217
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 125 mm
Hub Z: 40 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm
ISMC-S 175x175x72 12-80
10.01.15.00140
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Steel-Plate
Grundfläche: 175 x 175 mm mm
Höhe H: 72 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x97 12-80
10.01.15.00254
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Steel-Plate
Grundfläche: 175 x 175 mm
Höhe H: 97 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-ST 175x175x97 12-80
10.01.15.00256
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Steel-Plate-T
Grundfläche: 175 x 175 mm mm
Höhe H: 97 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm

  1. 1
  2. 2