Spannlösungen für die Metall- und Kunststoffbearbeitung

Die Matrixplatte von Schmalz garantiert minimale Rüstzeiten beim Spannen von flächigen und an der Unterseite planen Werkstücken auf CNC-Bearbeitungszentren. Auch Bauteile, die nur schwer spannbar sind, lassen sich mit Hilfe des Vakuum-Aufspannsystems präzise, schnell und verzugsfrei fixieren. In Kombination mit der Innospann Steel-Plate kann die Flexibilität noch einmal erhöht werden. Insbesondere bei häufigen Werkstückwechseln lassen sich Produktivität und Rüstzeiten weiter optimieren.
 

Matrixplatte MPL

  • Vakuum-Spannsystem aus hochfestem Aluminium
  • Adaptierbar auf konventionelle Spanntechnik

Innospann Steel-Plate System ISST-MPL

  • Erweiterung für die Schmalz Matrixplatte
  • Für Durchbrüche und 5-Achs-Bearbeitung

Zubehör und Ersatzteile

  • Ergänzung des Aufspannsystems Matrixplatte und der Innospann Steel-Plate-Systeme durch Dichtschnüre, Schlauchtüllen, Magnetstopfen und Dichtrahmen