Innospann Steel-Plate System ISST-MPL

  • Modulares Spannsystem für die präzise Metall- und Kunststoffzerspanung
  • Die Steel-Plate wird vakuumdicht auf eine Matrixplatte von Schmalz montiert
  • Über den Vakuum-Öffnungen werden Blocksauger ISBL schlauchlos und flexibel positioniert und magnetisch vorfixiert
  • Alle verarbeiteten Materialen sind speziell auf den Einsatz unter Kühlschmierstoffen optimiert
  • Der modulare Aufbau ermöglicht schnelles Umrüsten bei häufigen Werkstückwechseln, außerdem ist die Nachrüstung für bereits installierte Matrixplatten möglich

Unsere Highlights...

  • Einsatz in Verbindung mit der Matrixplatte MPL
  • Nutzung mit Blocksaugern ISBL
  • Aufgelasertes Raster
  • Alle Bauteile aus Aluminium, Edelstahl und prozessangepassten Kunststoffen

Ihr Nutzen...

  • Modulares System zur Nachrüstung
  • Maximale Flexibilität für Durchbrüche und 5-Achs-Bearbeitung
  • Orientierungshilfe bei der Positionierung der Blocksauger
  • Langlebig und beständig gegen Kühlschmierstoffe
 

Einzelartikel der Produktfamilie Innospann Steel-Plate System ISST-MPL

 

ISST-MPL 300x200x3
10.01.14.01124
Steel-Plate zum Einsatz mit Matrixplatte
Länge L: 300 mm
Breite B: 200 mm
Höhe H: 3 mm
ISST-MPL 400x300x3
10.01.14.01125
Steel-Plate zum Einsatz mit Matrixplatte
Länge L: 400 mm
Breite B: 300 mm
Höhe H: 3 mm
ISST-MPL 600x400x3
10.01.14.01126
Steel-Plate zum Einsatz mit Matrixplatte
Länge L: 600 mm
Breite B: 400 mm
Höhe H: 3 mm
ISBL 80x80x38
10.01.15.00654
Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate
Abmessung (LxB): 80 x 80 mm
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 38 mm
ISBL 80x40x38
10.01.15.00655
Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 38 mm
ISBL 80x28x38
10.01.15.00656
Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate
Abmessung (LxB): 80 x 28 mm
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 38 mm
ISBL 80x80x97
10.01.15.00657
Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate
Abmessung (LxB): 80 x 80 mm
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 97 mm
ISBL 80x40x97
10.01.15.00658
Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 97 mm
ISBL 80x28x97
10.01.15.00659
Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate
Abmessung (LxB): 80 x 28 mm
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 97 mm