Innospann Steel-Plate-Systeme

  • Die Steel-Plate wird auf die Matrixplatte von Schmalz montiert
  • Auch nachrüstbar für bereits installierte Matrixplatten
  • Schnelles Umrüsten bei häufigen Werkstückwechseln
  • Rüstzeitverkürzung und Haltekrafterhöhung
  • Blocksauger schlauchlos und hindernisfrei positionierbar
  • Vorfixierung mittels Magnetkraft
  • Ein Laserraster dient als Orientierungshilfe
  • Durch verschleißfeste Dichtlippen und robuste Aluminium-Bauweise auch für widrige Bedingungen geeignet
  • Spezielle Reibplatten für optimale Querkraftaufnahme bei glatten Oberflächen
  • Blocksauger (1)
  • Verschlussmagnete (2)
  • Steel-Plate (3)
  • Matrixplatte (4)
 

Einzelartikel der Produktfamilie Innospann Steel-Plate-Systeme

ISST-MPL 300x200x3
ISST-MPL 300x200x3
10.01.14.01124
Steel-Plate zum Einsatz mit Matrixplatte
Länge L: 300 mm
Breite B: 200 mm
Höhe H: 3 mm
ISST-MPL 400x300x3
ISST-MPL 400x300x3
10.01.14.01125
Steel-Plate zum Einsatz mit Matrixplatte
Länge L: 400 mm
Breite B: 300 mm
Höhe H: 3 mm
ISST-MPL 600x400x3
ISST-MPL 600x400x3
10.01.14.01126
Steel-Plate zum Einsatz mit Matrixplatte
Länge L: 600 mm
Breite B: 400 mm
Höhe H: 3 mm
ISBL 80x80x38
ISBL 80x80x38
10.01.15.00654
Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate
Abmessung (LxB): 80 x 80 mm
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 38 mm
ISBL 80x40x38
ISBL 80x40x38
10.01.15.00655
Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 38 mm
ISBL 80x28x38
ISBL 80x28x38
10.01.15.00656
Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate
Abmessung (LxB): 80 x 28 mm
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 38 mm
ISBL 80x80x97
ISBL 80x80x97
10.01.15.00657
Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate
Abmessung (LxB): 80 x 80 mm
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 97 mm
ISBL 80x40x97
ISBL 80x40x97
10.01.15.00658
Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 97 mm
ISBL 80x28x97
ISBL 80x28x97
10.01.15.00659
Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate
Abmessung (LxB): 80 x 28 mm
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 97 mm