Zubehör und Ersatzteile

  • Einsatz in Verbindung mit dem Aufspannsystem Matrixplatte und den Innospann Steel-Plate-Systemen von Schmalz
  • Passende Zubehör- und Ersatzteile für das Aufspannsystem Matrixplatte und die Innospann Steel-Plate-Systeme
 

Einzelartikel der Produktfamilie Zubehör und Ersatzteile

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
DI-SCHN 3 MOS CR-20
10.07.04.00088
Schmalz Select.Schmalz Select.
Dichtschnur
Außendurchmesser D: 3 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 20 °Sh
DI-SCHN 3.5 MOS CR-20
10.07.04.00091
Schmalz Select.Schmalz Select.
Dichtschnur
Außendurchmesser D: 3.5 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 20 °Sh
DI-SCHN 5 MOS CR-20
10.07.04.00094
Dichtschnur
Außendurchmesser D: 5 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 20 °Sh
DI-SCHN 5.5 MOS CR-20
10.07.04.00095
Dichtschnur
Außendurchmesser D: 5.5 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 20 °Sh
SCHR G1/4x31 6.00
10.01.27.00163
Hohlschraube mit Bund
Gewinde G: G1/4"
Länge L: 31 mm
Nenndurchmesser dn: 6.00 mm
VTR-ZF ST-Dn12 8xG1/4 1TN MAN/KVZ
10.01.27.00126
Vakuumverteiler für Schlauchanschluss
Anschluss: Schlauchtülle Dn=12
Bauform: 8 x Gewinde G1/4"-IG
Form: mit 1 T-Nut
mit: Manometer und Kugelhahn
SPAN-PRA-M12-MPL
10.01.27.00009
Spannpratze
Länge L: 80 mm
Breite B: 45 mm
Höhe H: 16.7 mm
Typ: M12
für: Matrixplatte
Gewicht: 93.1 kg
ANSG-MPL 8x15x25
10.01.27.00079
Anschlag für Matrixplatte
Länge L: 8 mm
Breite B: 15 mm
Höhe H: 25 mm
REIB-INS 18x18 MPL
10.01.27.00060
Reibinsel
Außendurchmesser D: 18 mm
Höhe H: 18 mm
für: Matrixplatte
VSL 21-12 PVC-G
10.07.09.00006
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 21 mm
Innendurchmesser d: 12 mm
Länge (max): 50 m
Material: PVC, mit Gewebe
Verlegeradius (min): 80 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 70 °C

  1. 1
  2. 2
  3. 3