Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuumaufspannsystem für automatisiertes Spannen
Kreisdurchmesser D mk | 30 mm |
Funktion Sauger | Zentral fixierte Pins |
Saugertyp | Balgsauggreifer SAB |
Anschluss | M4-IG |
Material | NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Material Werkstückauflage | NBR |
Höhe H1 | 71,8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 66 mm |
Dmk | 30 mm |
G1 | M4-IG |
G2 | M3-AG |
H1 | 71,80 mm |
EH (min) | 60,70 mm |
EH (max) | 66,50 mm |
Zs | 5,80 mm |
Z (Hub) | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 22 |
Gewicht | 200 g |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Bestellhinweise: SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR
Der Sauger-Cup Balance SSCB wird montiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauggreifer (Ersatzteilsatz), Abdeckkappe