• Blocksauger VCBL-GL für das Schleifen von Glaswerkstücken auf Glatttischmaschinen des Herstellers Bando Kiko*
  • Speziell entwickelt für den Einsatz beim Schleifen von Gebäude-, Design- und Automobilglas
  • Der Sauger wird über zwei Schläuche mit der Vakuum-Versorgung der Maschine verbunden

Hinweis

Bando Kiko ist eine eingetragene und geschützte Marke. Die hier aufgelisteten Produkte wurden von der J. Schmalz GmbH passend für Maschinen dieses Herstellers entwickelt.

Produkt-Highlights
  • Sehr hohe Haltekräfte auf trockenem und feuchtem Glas
  • Höchste Maßhaltigkeit für mehr Präzision im Fertigungsprozess
  • Vollständig abdruckfrei dank Dichtring aus HT1-Werkstoff und Reibplatte aus Elastodur
  • Geringe Rückstellkraft der Dichtlippe verhindert Deformation des Werkstücks
Blocksauger VCBL-GL
  • Dichtring (1) aus abdruckarmem Werkstoff für rückstandsfreies Fixieren des Werkstücks
  • Reibfläche (2) aus widerstandsfähigem Material für das schonende Aufspannen von feuchtem, trockenem sowie dünnem Glas
  • Robustes Gehäuse (3) aus Aluminium
  • Steckverschraubungszubehör (4) für Schlauchanschluss des Vakuum-Systems
  • 2-Kreis-Vakuum-System
  • Mit zwei Schlauchanschlüssen
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach