VCBL-GLx81.5 120

Art-Nr.: 10.01.18.00233

Blocksauger mit Schlauchanschluss für den Einsatz auf Glatttischen zur Glasbearbeitung

Abmessung (LxB)Durchmesser 120 mm
Höhe H81,5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d6 mm
DichtmaterialHochtemp. Material HT1
Material WerkstückauflageED
VCBL-GLx81.5 120
Attribut Wert
B1 24 mm
d 8 mm
D 120 mm
Dmax(S) 128 mm
Ds 120 mm
H 81,50 mm
H1 88 mm
H2 22,50 mm
H3 27,50 mm
Attribut Wert
Gewicht 0,80 kg

Bestellhinweise: VCBL-GLx81.5 120

Der Blocksauger VCBL-GL wird als anschlussfertige Komponente geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring

Verfügbares Zubehör: Schlauch, Ventil, Steckverschraubung