Schmalz Quick-Change SQC

  • Vakuum-Spannsystem für Schleifprozesse von Glaswerkstücken auf CNC-Maschinen des Herstellers Bystronic
  • Einsatz beim Schleifen von Gebäude-, Design- und Automobilglas mit hoher Qualität
  • Werkzeugloses Wechseln zur Reduzierung von Rüstzeiten und Stillstandszeiten sowie einfaches Nachrüsten von bestehenden Maschinentischen
  • Voll kompatibel mit den Saugern der Erstausrüstung
  • Arbeitshöhe von 80 mm oder 120 mm

Rüsten Sie Ihre Bearbeitungsmaschine um

Mit dem Schnellrüstsystem SQC rüsten Sie Ihre Glasbearbeitungsmaschine von Bystronic ganz ein fach um.

Unsere Highlights...

  • Modulares Schnellwechselsystem aus nur drei Teilen
  • Werkzeuglos auswechselbarer Dichtrahmen aus abdruckarmem Werkstoff
  • Base verbleibt dauerhaft auf dem Maschinentisch
  • Hohe Querkraftaufnahme
  • Angepasst an Arbeitshöhen und Störkontur der Erstausrüstung

Ihr Nutzen...

  • Schnelle Rüstprozesse bei neuen Maschinenlayouts
  • Abdruckfreie Werkstückoberflächen
  • Geringerer Reinigungsaufwand beim Layoutwechsel
  • Sehr hohe Haltekräfte auf trockenem, feuchtem Glas
  • Mischbetrieb mit Saugern der Erstausrüstung möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Schmalz Quick-Change SQC

 

ABDK 68x12 SQC
10.01.18.01022
Abdeckung
Außendurchmesser D: 68 mm
Höhe H: 12 mm
für: Schnellrüstsystem
SQC-MB-62.9x18-M12-AG
10.01.18.01031
Schnellrüst Mono Base für automatisiertes Spannen
Außendurchmesser D: 62.9 mm
Höhe H: 18 mm
Gewinde G1: M12-AG
für: Schnellrüstsystem
SQC-C-RU-80x62-NBR
10.01.18.01033
Schnellrüst-Sauger-Cup
Bauform: Rund
Saugfläche: Durchmesser 80 mm
Material: Aluminium
Material Werkstückauflage: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Dichtmaterial: Perbunan
für: Schnellrüstsystem
SQC-C-RU-80x102-NBR
10.01.18.01037
Schnellrüst-Sauger-Cup
Bauform: Rund
Saugfläche: Durchmesser 80 mm
Material: Aluminium
Material Werkstückauflage: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Dichtmaterial: Perbunan
für: Schnellrüstsystem
SQC-C-VI-80x80x62-HT1
10.01.18.01038
Schnellrüst-Sauger-Cup
Bauform: Viereck
Saugfläche: 80 x 80
Material: Aluminium
Material Werkstückauflage: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Dichtmaterial: Hochtemp. Material HT1
für: Schnellrüstsystem
SQC-C-VI-80x80x102-HT1
10.01.18.01039
Schnellrüst-Sauger-Cup
Bauform: Viereck
Saugfläche: 80 x 80
Material: Aluminium
Material Werkstückauflage: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Dichtmaterial: Hochtemp. Material HT1
für: Schnellrüstsystem
SQC-C-VI-80x80x102-NBR
10.01.18.01092
Schnellrüst-Sauger-Cup
Bauform: Viereck
Saugfläche: 80 x 80
Material: Aluminium
Material Werkstückauflage: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Dichtmaterial: Perbunan
für: Schnellrüstsystem
SQC-C-VI-80x80x62-NBR
10.01.18.01093
Schnellrüst-Sauger-Cup
Bauform: Viereck
Saugfläche: 80 x 80
Material: Aluminium
Material Werkstückauflage: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Dichtmaterial: Perbunan
für: Schnellrüstsystem
SQC-C-RU-80x102-HT1
10.01.18.01090
Schnellrüst-Sauger-Cup
Bauform: Rund
Saugfläche: Durchmesser 80 mm
Material: Aluminium
Material Werkstückauflage:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Dichtmaterial: Hochtemp. Material HT1
für: Schnellrüstsystem
SQC-C-RU-80x62-HT1
10.01.18.01091
Schnellrüst-Sauger-Cup
Bauform: Rund
Saugfläche: Durchmesser 80 mm
Material: Aluminium
Material Werkstückauflage:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Dichtmaterial: Hochtemp. Material HT1
für: Schnellrüstsystem