Vakuum-Spannsystem für Schleifprozesse von Glaswerkstücken auf CNC-Maschinen des Herstellers Bystronic
Einsatz beim Schleifen von Gebäude-, Design- und Automobilglas mit hoher Qualität
Werkzeugloses Wechseln zur Reduzierung von Rüstzeiten und Stillstandszeiten sowie einfaches Nachrüsten von bestehenden Maschinentischen
Voll kompatibel mit den Saugern der Erstausrüstung
Arbeitshöhe von 80 mm oder 120 mm
Hinweis - Bystronic
Bystronic ist eine eingetragene und geschützte Marke. Die hier aufgelisteten Produkte wurden von der J. Schmalz GmbH passend für Maschinen dieses Herstellers entwickelt.
Produkt-Highlights
Schnellwechselsystem aus nur drei Teilen für kurze Rüstzeiten bei neuen Maschinenlayouts
Werkzeuglos wechselbarer Dichtrahmen aus abdruckarmem Werkstoff
Schnelle Reinigung beim Layoutwechsel, da Base dauerhaft auf dem Maschinentisch verbleibt
Sehr hohe Haltekräfte auf trockenem, feuchtem Glas
Arbeitshöhen und Störkontur für den Mischbetrieb mit Saugern der Erstausrüstung geeignet
Sauger-Cup mit Dichtrahmen (1) aus abdruckarmem HT1-Werkstoff
Saugfläche wahlweise quadratisch oder rund (2)
Aluminiumgehäuse mit Sollbruchstelle (3)
Mono-Base mit Hohlschraube, für dauernden Verbleib auf dem Maschinentisch (5)
Cover (4) für Bases, die nicht mit Saugern bestückt sind
3-teiliges Schnellwechselsystem
Schlauchfreie Vakuum-Führung
Passend für Maschinentische mit M12 Vakuum-Zuführung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.