Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schnellrüst Mono Base für automatisiertes Spannen
Außendurchmesser D | 62,9 mm |
Höhe H | 18 mm |
Gewinde G1 | M12-AG |
Verwendung Konstruktion | Schnellrüstsystem |
Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +49 7443 2403-102 oder customercenter@schmalz.de
Attribut | Wert |
---|---|
D | 62,90 mm |
G1 | M12-AG |
H | 18 mm |
H1 | 52,80 mm |
H2 | 24,80 mm |
Bestellhinweise: SQC-MB-62.9x18-M12-AG
Das Schmalz Quick-Change System wird nicht montiert geliefert. Das System besteht aus drei Komponenten, die unabhängig von einander bestellt werden, bestehend aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtrahmen, V-Ring, Hohlschraube, Druckstück für 30° Raster