Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schnellrüst-Sauger-Cup
Höhe H | 102 mm |
Verwendung Konstruktion | Schnellrüstsystem |
Abmessung (LxB) | 80 x 80 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Material Werkstückauflage | ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Dichtmaterial | Hochtemp. Material HT1 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 80 mm |
H | 102 mm |
H1 | 119,80 mm |
L | 80 mm |
Bestellhinweise: SQC-C-VI-80x80x102-HT1
Das Schmalz Quick-Change System wird nicht montiert geliefert. Das System besteht aus drei Komponenten, die unabhängig von einander bestellt werden, bestehend aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtrahmen, V-Ring, Hohlschraube, Druckstück für 30° Raster