Untere Saugplatten

  • Ersatz der unteren Saugplatte eines Blocksaugers
  • Saugplatten passend für alle Blocksauger von Schmalz

Unsere Highlights...

  • Passend für alle Schmalz Blocksauger der verschiedenen Produktgruppen
  • Schnell und einfach austauschbar

Ihr Nutzen...

  • Ersatzteile direkt vom Hersteller
  • Nur geringe Kosten, Austausch vor Ort
 

Einzelartikel der Produktfamilie Untere Saugplatten

 

VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S
10.01.12.03138
Dichtrahmen (unten)
Länge L: 141 mm
Breite B: 77.2 mm
Höhe H: 5.1 mm
für: Blocksauger VCBL-S
VCDR 115.5x43x5 VCBL-S
10.01.12.03569
Dichtrahmen (unten)
Länge L: 115.5 mm
Breite B: 43 mm
Höhe H: 5 mm
für: Blocksauger VCBL-S
VCDR 141x77.4x3 VCBL-S
10.01.14.00235
Dichtrahmen (unten)
Länge L: 141 mm
Breite B: 77.4 mm
Höhe H: 3 mm
für: Blocksauger VCBL-S
VCDR 166x113x6.6 VCSP
10.01.12.03246
Dichtrahmen (unten)
Länge L: 166 mm
Breite B: 113 mm
Höhe H: 6.6 mm
für: Saugplatte Blocksauger
VST VCBL-S DI-RA
10.01.12.03573
Verschleißteilsatz
für: Blocksauger VCBL-S
Baugröße: DI-RA
VST VCBL-S DI-RA
10.01.12.03318
Verschleißteilsatz
für: Blocksauger VCBL-S
Baugröße: DI-RA