Innospann Spannmittel ISCUP / ISMB / ISQB

  • Die Saugeraufnahmen Mono-Base ISMB und Quad-Base ISQB werden auf der Steel-Plate ISST oder der Innospann Adapter-Plate ISAP positioniert
  • Alternativ sind ISQB- oder ISMB-Aufnahmen für die direkte Adaption auf Glatt- oder Rastertischen verfügbar
  • Die Sauger-Cups ISCUP werden auf die Base aufgesteckt und sind in der Base endlos drehbar
  • Die Cups sind in drei Abmessungen verfügbar und garantieren so maximale Flexibilität
  • Gesamtbauhöhe durch verschiedene Sauger-Cup-Höhen und optionale Zwischenringe variabel

Unsere Highlights...

  • Freie Positionierung der Bases bzw. Sauger auf der Steel-Plate, Adapter-Plate, sowie auf Raster- und Glatttischen
  • Baukastensystem vereinfacht Austausch von Einzelteilen wie Cup, Dichtrahmen und Reibflächen
  • Verschiedene Zwischenringe zur Auswahl

Ihr Nutzen...

  • Hohe Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schnelle Verfügbarkeit von Verschleißteilen und minimierte Kosten
  • Anpassung an jede Arbeitshöhe der Maschine möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Innospann Spannmittel ISCUP / ISMB / ISQB

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
ISQB 175x175x22
10.01.15.00001
Quad-Base für Steelplate und Adapterplate
Grundfläche: 175 x 175 mm
Höhe H: 22 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 80 mm
Höhe H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Höhe H: 30 mm
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB): 80 x 28 mm
Höhe H: 30 mm
ISQB-G 175x175x22
10.01.15.00007
Quad-Base mit 2 Schlauchanschlüssen für glatten Tisch
Grundfläche: 175 x 175 mm mm
Höhe H: 22 mm
für: Schlauch D = 8 d = 6
ISMB 80x80x22
10.01.15.00009
Mono-Base für Steelplate und Adapterplate
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 22 mm
ISMB 80x80x42
10.01.15.00078
Mono-Base für Steelplate und Adapterplate
Grundfläche: 80 x 80 mm
Höhe H: 42 mm
ISMB 80x80x67
10.01.15.00079
Mono-Base für Steelplate und Adapterplate
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 67 mm
ISMB-G 80x80x55
10.01.15.00128
Mono-Base-G mit 2 Schlauchanschlüssen für glatten Tisch
Grundfläche: 80 x 80 mm mm
Höhe H: 55 mm
für: Schlauch D = 8 d = 6
ISMB-T 80x80x22
10.01.15.00145
Mono-Base-T für Steelplate-T
Länge L: 80 mm
Breite B: 80 mm
Höhe H: 22 mm

  1. 1
  2. 2
  3. 3