Innospann Steel-Plate ISST

Schmalz Select
  • Vakuum-Aufspannsystem zur Nachrüstung von CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Glatt-, Raster- oder Konsolentisch
  • Ermöglicht eine effiziente und flexible Einzel- und Kleinserienfertigung, insbesondere in der Möbelproduktion
  • Die Saugeraufnahmen Mono-Base und Quad-Base werden mit Sauger-Cups bestückt und können auf der Steel-Plate frei positioniert werden
  • Ein Laser-Raster dient als Orientierungshilfe
  • Nicht genutzte Vakuum-Öffnungen werden mit Hilfe von Verschlussmagneten manuell abgedichtet
  • Gesamtbauhöhe durch verschiedene Sauger-Cup-Höhen und optionale Zwischenringe variabel

Unsere Highlights...

  • Einsatz auf Glatt-, Raster- und Konsolentischen
  • Zwei verschiedene Ventilabstände erhältlich
  • Gelaserte Rastereinteilung
  • Verschlussmagnete für nicht bedeckte Vakuum-Öffnungen

Ihr Nutzen...

  • Nachrüstbar auf allen gängigen Maschinentypen
  • Ermöglicht eine freie Positionierung von Mono-Bases und Quad-Bases
  • Orientierungshilfe bei der Positionierung der Sauger
  • Hohe Flexibilität und Rüstzeitverkürzung

Bestellschlüssel Innospann Steel-Plate ISST

Bestellschlüssel für Innospann Steel-Plate ISST
CodeTyp
ISSTInnospann Steel-Plate

Bestelldaten Innospann Steel-Plate ISST

TypAbmessungen L x B [mm]Ventilabstand [mm]Artikel-Nr.
ISST-MS für Mono-BaseVariabelCa. 75Auf Anfrage
ISST-TVR für Mono-BaseVariabelCa. 75Auf Anfrage
ISST-MS für Quad-BaseVariabelCa. 150Auf Anfrage
ISST-TVR für Quad-BaseVariabelCa. 150Auf Anfrage

Die Steel-Plate ISST wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Edelstahlplatte oder Stahl verzinkt nach Maß mit Lochbild und Laserraster

Die passenden Sauger und Saugeraufnahmen finden Sie unter Innospann Spannmittel ISCUP / ISMB / ISQB.

Die Magnetstopfen sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen zusätzlich erworben werden.

Innospann Steel-Plate ISST

Jetzt Bestellschlüssel sowie gewünschte Abmessung übermitteln und Produkt anfragen!