Innospann Zubehör und Ersatzteile

  • Passende Zubehör- und Ersatzteile für Schmalz Innospann-Systeme
  • Modulares Erweitern und Anpassen des Systems an Werkstückgeometrien und Bearbeitungshöhen
  • Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei der Nutzung des Innospann-Systems
  • Bei Verschleiß oder Beschädigung der Sauger-Cups oder anderer Teile muss in vielen Fällen nicht der gesamte Sauger ausgetauscht werden
  • Oftmals genügt es Einzelteile zu ersetzen, um das Vakuum-System wieder einsatzfähig zu machen

Unsere Highlights...

  • Bei Bedarf Austausch nahezu jedes Einzelteils des Saugersystems
  • Sauger-Cups in verschiedenen Geometrien
  • Großes Sortiment an Zwischenringen

Ihr Nutzen...

  • Sinkende Ersatzteilkosten
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Nutzung auf nahezu jedem CNC-Bearbeitungszentrum durch Anpassung an die Arbeitshöhe
 

Einzelartikel der Produktfamilie Innospann Zubehör und Ersatzteile

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
TV D9 4.3
10.01.12.02514
Tastventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer oder Blocksauger
Außendurchmesser D: 9 mm
Federweg Z: 4.3 mm
ISMST 19-7 4ISMST
10.01.14.00847
Magnetverschlussstopfen für Aufspannsystem Innospann
Kopfdurchmesser Dk: 19 mm
Außendurchmesser D: 7 mm
enthält: 4 Magnetstopfen
ISRPL 66x66x8.5
10.01.15.00017
Reibplatte
Länge L: 66 mm
Breite B: 66 mm
Höhe H: 8.5 mm
Typ: Cup 1
ISRPL 66x26x8.5
10.01.15.00018
Reibplatte
Länge L: 66 mm
Breite B: 26 mm
Höhe H: 8.5 mm
Typ: Cup 2
ISRPL 66x14x8.5
10.01.15.00019
Reibplatte
Länge L: 66 mm
Breite B: 14 mm
Höhe H: 8.5 mm
Typ: Cup 3
ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50
10.01.15.00020
Dichtrahmen
Länge L: 81 mm
Breite B: 81 mm
Höhe H: 12 mm
Typ: Cup 1
Saugerwerkstoff:
Naturkautschuk NK 50±5
ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50
10.01.15.00021
Dichtrahmen
Länge L: 81 mm
Breite B: 43 mm
Höhe H: 12 mm
Typ: Cup 2
Saugerwerkstoff:
Naturkautschuk NK 50±5
ISDR 81x31x12 Cup 3 NK-50
10.01.15.00022
Dichtrahmen
Länge L: 81 mm
Breite B: 31 mm
Höhe H: 12 mm
Typ: Cup 3
Saugerwerkstoff:
Naturkautschuk NK 50±5
ISZR-V 80x15
10.01.15.00052
Zwischenring Innospann - Verlängerung -
Außendurchmesser D: 80 mm
Höhe H: 15 mm
ISZR-V 80x20
10.01.15.00053
Zwischenring Innospann - Verlängerung -
Außendurchmesser D: 80 mm
Höhe H: 20 mm

  1. 1
  2. 2
  3. 3