Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K1

  • Schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch (1-Kreis-System)
  • Anwendung vorzugsweise im Massivholzbereich durch optimierte Sauger für den Einsatz bei hohen Schnittkräften
  • Speziell abgestimmte Reibmaterialien garantieren bestmöglichen Halt und hohe Präzision
  • Aufbau aus Aluminium schafft starke und steife Verbindung zwischen Maschinentisch und Werkstück
  • Verschiedene Saugflächen und Arbeitshöhen verfügbar

Unsere Highlights...

  • Stabiler Aufbau aus Aluminium
  • Spezieller Reibbelag für rauhe Oberflächen
  • Zusätzliche mechanische Klemmung
  • Verschiedene Arbeitshöhen verfügbar

Ihr Nutzen...

  • Vibrationsarme Verbindung zwischen Maschinentisch und Werkstück
  • Hohe Aufnahme von Längs- und Querkräften und dadurch maximale Schnittparameter
  • Hochfeste Vorfixierung auf der Konsole
  • Je nach Maschine auch 5-Achsbearbeitung möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K1

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-A-K1-160x120x125
10.01.12.03042
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 1-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 160 mm
Breite B: 120 mm
Höhe H: 125 mm
VCBL-A-K1-125x75x125-Q
10.01.12.03060
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 1-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 125 mm
Breite B: 75 mm
Höhe H: 125 mm
Anordnung: quer
VCBL-A-K1-125x75x125-D-360
10.01.12.03234
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 1-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 125 mm
Breite B: 75 mm
Höhe H: 125 mm
Anordnung: drehbar 360°
VCBL-A-K1-140x115x50
10.01.12.03648
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 1-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 140 mm
Breite B: 115 mm
Höhe H: 50 mm
VCBL-A-K1-125x75x50-Q
10.01.12.03653
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 1-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 125 mm
Breite B: 75 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: quer
VCBL-A-K1-120x50x125-D-360
10.01.12.03814
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 1-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 120 mm
Breite B: 50 mm
Höhe H: 125 mm
Anordnung: drehbar 360°
VCBL-A-K1-125x75x50-D-360
10.01.12.03821
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 1-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 125 mm
Breite B: 75 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: drehbar 360°
VCBL-A-K1-120x50x50-D-360
10.01.12.03824
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 1-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 120 mm
Breite B: 50 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: drehbar 360°
VCBL-A-K1-160x120x100
10.01.12.03881
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 1-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 160 mm
Breite B: 120 mm
Höhe H: 100 mm
VCBL-A-K1-125x75x100-Q
10.01.12.03882
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 1-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 125 mm
Breite B: 75 mm
Höhe H: 100 mm
Anordnung: quer

  1. 1
  2. 2