Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2

  • Schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch (2-Kreis-System)
  • Anwendung vorzugsweise im Massivholzbereich durch optimierte Sauger für den Einsatz bei hohen Schnittkräften
  • Speziell abgestimmte Reibmaterialien garantieren bestmöglichen Halt und hohe Präzision
  • Aufbau aus Aluminium schafft starke und steife Verbindung zwischen Maschinentisch und Werkstück
  • Blocksauger werden über einen Vakuum-Kreis auf der Konsole fixiert, über den zweiten Vakuum-Kreis wird das Werkstück auf dem Sauger gespannt
  • Verschiedene Saugflächen und Arbeitshöhen verfügbar

Unsere Highlights...

  • Stabiler Aufbau aus Aluminium
  • Spezieller Reibbelag für raue Oberflächen
  • Verschiedene Arbeitshöhen verfügbar

Ihr Nutzen...

  • Vibrationsarme Verbindung zwischen Maschinentisch und Werkstück
  • Höchste Aufnahme von Längs- und Querkräften und dadurch maximale Schnittparameter
  • Je nach Maschine auch 5-Achsbearbeitung möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2

 

VCBL-A-K2-125x75x100-Q
10.01.12.03201
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 125 mm
Breite B: 75 mm
Höhe H: 100 mm
Anordnung: quer
VCBL-A-K2-160x120x100
10.01.12.03204
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 160 mm
Breite B: 120 mm
Höhe H: 100 mm
VCBL-A-K2-125x75x100-D-360
10.01.12.03612
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 125 mm
Breite B: 75 mm
Höhe H: 100 mm
Anordnung: drehbar 360°
VCBL-A-K2-120x50x100-D-360
10.01.12.03813
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 120 mm
Breite B: 50 mm
Höhe H: 100 mm
Anordnung: drehbar 360°
VCBL-A-K2-125x75x125-Q
10.01.12.03902
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 125 mm
Breite B: 75 mm
Höhe H: 125 mm
Anordnung: quer
VCBL-A-K2-160x120x125
10.01.12.03903
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 2-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 160 mm
Breite B: 120 mm
Höhe H: 125 mm