• Schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch (2-Kreis-System)
  • Anwendung vorzugsweise im Massivholzbereich durch optimierte Sauger für den Einsatz bei hohen Schnittkräften
  • Speziell abgestimmte Reibmaterialien garantieren bestmöglichen Halt und hohe Präzision
  • Aufbau aus Aluminium schafft starke und steife Verbindung zwischen Maschinentisch und Werkstück
  • Blocksauger werden über einen Vakuum-Kreis auf der Konsole fixiert, über den zweiten Vakuum-Kreis wird das Werkstück auf dem Sauger gespannt
  • Verschiedene Saugflächen und Arbeitshöhen verfügbar
Produkt-Highlights
  • Aufbau aus Aluminium garantiert vibrationsarme Verbindung zwischen Maschinentisch und Werkstück
  • Spezieller Reibbelag für raue Oberflächen ermöglicht maximale Schnittparameter
  • Verschiedene Arbeitshöhen verfügbar, je nach Maschine auch 5-Achs-Bearbeitung möglich
Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2
  • Dichtung (1) auch für strukturierte Oberflächen nutzbar
  • Reibbelag (2) optimiert für Massivholzanwendungen
  • Führungsleiste (3) passend für alle 2-Kreis-Konsolentische
  • Robuster Grundkörper aus Aluminium (4) für maximale Steifigkeit und optimales Fräsergebnis
  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Blocksauger aus Aluminium
  • Schlauchfrei mit Vorfixierung mittels Vakuum auf Konsole

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach