Blocksauger VCBL-K2

  • Schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch (2-Kreis-System)
  • Die Blocksauger werden mittels Vakuum auf den Konsolen vorfixiert und gegen das Verschieben beim Rüstvorgang gesichert
  • Über den zweiten Vakuum-Kreis werden das Werkstück und die Blocksauger sicher und präzise auf die Konsolen gespannt
  • Durch das optionale Tastventil können nicht benötigte Sauger auf dem Maschinentisch verbleiben
  • Beschädigungsfreies Spannen mit höchster Präzision und Haltekraft

Unsere Highlights...

  • Für Holzoberflächen abgestimmte Dichtkanten und Reiboberflächen
  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Große Auswahl an verschiedenen Ausführungen
  • Ersatzsaugplatten werkzeuglos austauschbar

Ihr Nutzen...

  • Höchste Aufnahme von Querkräften
  • Ermöglicht höchste Präzision im Fertigungsprozess
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Saugplatten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Blocksauger VCBL-K2

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCBL-K2 120x50x100 Q
10.01.12.00126
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 100 mm
Anordnung: quer
VCBL-K2 140x115x100
10.01.12.00445
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 100 mm
VCBL-K2 140x115x100 AS
10.01.12.00446
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 100 mm
mit: Abhebesystem
VCBL-K2 125x75x100 Q
10.01.12.00447
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 100 mm
Anordnung: quer
VCBL-K2 125x75x100 L
10.01.12.00506
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 100 mm
Anordnung: längs
VCBL-K2 140x115x50
10.01.12.00626
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 50 mm
VCBL-K2 125x75x50 L
10.01.12.00628
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: längs
VCBL-K2 125x75x50 D-360
10.01.12.00629
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: drehbar 360°
VCBL-K2 125x75x50 Q
10.01.12.00644
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: quer
VCBL-K2 130x30x50 Q
10.01.12.00646
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: quer

  1. 1
  2. 2
  3. 3