Multi-Clamp System VC-M / VC-M-V

  • Müheloses Spannen von kleinen und mittelgroßen Werkstücken
  • Bearbeitung des Werkstücks von allen Seiten durch stufenlose Dreh- und Schwenkfunktion
  • Vakuum-Erzeugung durch Venturi-Prinzip über Druckluft möglich (VC-M)
  • Alternative Ausführung mit externer Vakuum-Pumpe, sodass die Multi-Clamp raumunabhänig eingesetzt werden kann (VC-M-V)
  • VC-M-V kann zur Fixierung auf dem Tisch angesaugt werden, VC-M wird mechanisch befestigt

Unsere Highlights...

  • Weiche Reib- und Dichtmaterialien
  • Integrierte Vakuum-Erzeugung bei VC-M-Version
  • Multi-Base stufenlos drehbar um 360° und stufenlos schwenkbar um max. 90°
  • Einzelne Verwendung der Multi-Clamp-Saugplatte möglich

Ihr Nutzen...

  • Werkstückschonende Aufspannlösung im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Spannsystemen
  • Keine zusätzliche, teure Vakuum-Pumpe nötig
  • Problemlose, flexible 5-Seiten-Bearbeitung
  • Kostengünstige Stand-Alone-Aufspannlösung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Multi-Clamp System VC-M / VC-M-V

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp mit integrierter Vakuumerzeugung
Länge L: 165 mm
Breite B: 165 mm
Höhe H: 220.5 mm
Luftverbrauch: 2.88 m³/h
Luftverbrauch: 48 l/min
Saugvermögen: 2.3 m³/h
VC-M-V 265x170x220.5
10.01.12.01852
Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp für den Betrieb mit einer Vakuumpumpe
Länge L: 265 mm
Breite B: 170 mm
Höhe H: 220.5 mm
Saugvermögen: 3 m³/h
VC-M-B 170x165x209
10.01.12.01854
Dreh-Schwenkvorrichtung Multi-Base
Länge L: 170 mm
Breite B: 165 mm
Höhe H: 209 mm
VC-M-SP 210
10.01.12.02002
Multi-Clamp Saugplatte mit integrierter Vakuumerzeugung
Außendurchmesser D: 210 mm
Luftverbrauch: 2.88 m³/h
Luftverbrauch: 48 l/min
Saugvermögen: 2.3 m³/h
VC-M-SP 200x55
10.01.12.02003
Multi-Clamp Saugplatte mit integrierter Vakuumerzeugung
Länge L: 200 mm
Breite B: 55 mm
Luftverbrauch: 2.88 m³/h
Luftverbrauch: 48 l/min
Saugvermögen: 2.3 m³/h
VC-M-SPV 210
10.01.12.02008
Multi-Clamp Saugplatte für den Betrieb mit Vakuumpumpe
Außendurchmesser D: 210 mm
VC-M-SPV 200x55
10.01.12.02009
Multi-Clamp Saugplatte für den Betrieb mit Vakuumpumpe
Länge L: 200 mm
Breite B: 55 mm
VC-M-BV 265x170x209
10.01.12.02050
Dreh-Schwenkvorrichtung Multi-Base
Länge L: 265 mm
Breite B: 170 mm
Höhe H: 209 mm
VC-M-SP 300x100
10.01.12.02052
Multi-Clamp Saugplatte mit integrierter Vakuumerzeugung
Länge L: 300 mm
Breite B: 100 mm
Luftverbrauch: 2.88 m³/h
Luftverbrauch: 48 l/min
Saugvermögen: 2.3 m³/h
VC-M-SPV 300x100
10.01.12.02053
Multi-Clamp Saugplatte für den Betrieb mit Vakuumpumpe
Länge L: 300 mm
Breite B: 100 mm