• Müheloses Spannen von kleinen und mittelgroßen Werkstücken
  • Bearbeitung des Werkstücks von allen Seiten durch stufenlose Dreh- und Schwenkfunktion
  • Vakuum-Erzeugung durch Venturi-Prinzip über Druckluft möglich (VC-M)
  • Alternative Ausführung mit externer Vakuum-Pumpe, sodass die Multi-Clamp raumunabhänig eingesetzt werden kann (VC-M-V)
  • VC-M-V kann zur Fixierung auf dem Tisch angesaugt werden, VC-M wird mechanisch befestigt
Produkt-Highlights
  • Werkstückschonender als herkömmliche Spannsysteme dank weicher Reib- und Dichtmaterialien
  • Integrierte Vakuum-Erzeugung bei Version VC-M macht zusätzliche Vakuum-Pumpe hinfällig
  • Flexible 5-Seiten-Bearbeitung, da Multi-Base stufenlos drehbar (360°) und schwenkbar (90°)
  • Kostengünstige Stand-Alone-Aufspannlösung, da Multi-Clamp-Saugplatte auch einzeln verwendbar
Multi-Clamp System VC-M / VC-M-V
  • Saugplatte (1), endlos drehbar um 360° und stufenlos schwenkbar um 90° für die flexible Rundumbearbeitung
  • Verschiedene Saugplatten erhältlich je nach Anwendungsfall
  • Klemmhebel (2) zum schnellen Wechseln der Multi-Clamp Saugplatte
  • Stabiler Grundkörper aus Metall (3)
  • Fixierung auf dem Arbeitstisch (4) mechanisch oder über Vakuum möglich
  • Vakuum-Erzeugung (5) wahlweise integriert über Druckluft oder über externe Vakuum-Pumpe
  • System aus Saugplatte und Dreh-/Schwenkeinheit Multi-Base
  • Vakuum-Erzeugung intern oder extern möglich
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach