Multi-Clamp Vakuum-Pumpe VC-M-PU

  • Portable Vakuum-Pumpe für den Einsatz in Kombination mit der Schmalz Multi-Clamp
  • Durch die kompakte und solide Bauweise der Pumpe sowie ihre Leistungsfähigkeit für eine Vielzahl von weiteren Anwendungen geeignet
  • Plug-and-Play-Lösung durch Vakuum-Anschluss über eine Schnellkupplung und Stromversorgung über das Wechselstromnetz

Unsere Highlights...

  • Leistungsstarke, trockenlaufende Vakuumpumpe
  • Integriertes Manometer
  • Integrierte Kabeltrommel
  • Ergonomisches Design

Ihr Nutzen...

  • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Schnelles Ablesen des Vakuum-Levels
  • Keine lose herumhängenden Kabel
  • Für den mobilen Einsatz auf der Baustelle geeignet
 

Einzelartikel der Produktfamilie Multi-Clamp Vakuum-Pumpe VC-M-PU

 

VC-M-PU 4 230V-AC
10.01.12.02040
Multi-Clamp Vakuumpumpe
Stromart: Wechselst. 230V
Spannung: 230V - AC
Vakuum (max): -850 mbar
Saugvermögen: 4 m³/h
Nennweite: 9 mm
VC-M-PU 4 110V-AC
10.01.12.02051
Multi-Clamp Vakuumpumpe
Stromart: Wechselst. 110V
Spannung: 110V - AC
Vakuum (max): -850 mbar
Saugvermögen: 4 m³/h
Nennweite: 9 mm