Adapter-Plate AP-G

  • Speziell entwickelte Adapter-Plate zum Einsatz von Blocksaugern VCBL-B auf Nestingtischen
  • Die Adapter-Plate wird über einen Vakuum-Schlauch, der an den Schablonenanschluss der Maschine angeschlossen wird, mit Vakuum versorgt
  • Die Blocksauger VCBL-B werden in beliebiger Richtung in 15°-Schritten in die Saugeraufnahme der Adapter-Plate eingesetzt, um die Saugfläche nach Wunsch auszurichten
  • Die Blocksauger sind in drei verschiedenen Höhen (29, 48 und 74 mm) und vier verschiedenen Saugflächen als Zubehör erhältlich

Unsere Highlights...

  • Baukastenprinzip aus Adapter-Plate und Saugern
  • Verschiedene Bauhöhen der Sauger erhältlich
  • Spezieller Reibbelag auf der Unterseite (auf Maß gefräst)
  • Druckknopf zur manuellen Belüftung der Unterseite
  • Serienmäßig verbautes Tastventil in den Blocksaugern VCBL-B

Ihr Nutzen...

  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Mehrere Arbeitshöhen bis hin zur 5-Achsbearbeitung realisierbar
  • Hohe Haltekraft auf glatten Oberflächen
  • Schnelles Positionieren der Adapter-Plate ohne Abschalten des Vakuums
  • Nicht benötigte Sauger können auf dem Maschinentisch verbleiben
 

Einzelartikel der Produktfamilie Adapter-Plate AP-G

 

AP-G-145x130x26
10.01.12.03876
Adapter-Plate AP zur Verwendung der Blocksauger VCBL-B
für: Glatttischsysteme
Arbeitshöhe H (AH): 100 mm
Länge L: 145 mm
Breite B: 130 mm
Höhe H: 26 mm