• Speziell entwickelte Adapter-Plate zum Einsatz von Blocksaugern VCBL-B auf Nestingtischen
  • Die Adapter-Plate wird über einen Vakuum-Schlauch, der an den Schablonenanschluss der Maschine angeschlossen wird, mit Vakuum versorgt
  • Die Blocksauger VCBL-B werden in beliebiger Richtung in 15°-Schritten in die Saugeraufnahme der Adapter-Plate eingesetzt, um die Saugfläche nach Wunsch auszurichten
  • Die Blocksauger sind in drei verschiedenen Höhen (29, 48 und 74 mm) und vier verschiedenen Saugflächen als Zubehör erhältlich
Produkt-Highlights
  • Baukastenprinzip aus Adapter-Plate und Saugern bietet maximale Flexibilität bei kurzen Rüstzeiten
  • Verschieden hohe Sauger ermöglichen mehrere Arbeitshöhen und je nach Maschine auch 5-Achs-Bearbeitung
  • Auf Maß gefräster Reibbelag auf der Unterseite optimiert für glatte Oberflächen
  • Druckknopf zur manuellen Belüftung der Unterseite ermöglicht schnelles Positionieren ohne Abschalten des Vakuums
  • Nicht benötigte Blocksauger VCBL-B können dank Tastventil auf dem Maschinentisch verbleiben
Adapter-Plate AP-G
  • Robuster Grundkörper aus Aluminium (1)
  • Druckknopf (2) zur manuellen Belüftung der Adapter-Plate beim Positionieren
  • Speziell entwickelter Reibbelag auf der Unterseite (3)
  • Austauschbare Moosgummi-Dichtung (4) zum Ansaugen auf der MDF-Platte
  • Saugeraufnahme (5) passend für Blocksauger VCBL-B
  • Blocksauger VCBL-B (6) als Zubehör erhältlich
  • Vakuum-System für Nestingtische
  • Mit Schlauchanschluss
  • Richtwert Betriebsvakuum: -600 mbar
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach